Motor, classe de rotação 3000 minˉ¹

Unidade de acionamento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

Conversor

..0040..

Corrente nominal de saída do conversor

0.86 A

1.27 A

1.72 A

2.65 A

3.95 A

Potência nominal

no IE5

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.10 kW

1.70 kW

com torque térmico máximo do motor

0.37 kW

0.74 kW

0.75 kW

1.40 kW

1.70 kW

Torque nominal

no IE5

MN

1.18 Nm

1.75 Nm

2.4 Nm

3.55 Nm

5.3 Nm

com torque térmico máximo do motor

1.18 Nm

2.35 Nm

2.4 Nm

4.33 Nm

5.4 Nm

Torque máximo

Mmáx

4 Nm

5 Nm

7 Nm

9 Nm

10.7 Nm

Rotação nominal

nN

3000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

1:40

Potência nominal dissipada

Módulo de potência

PV

11 W

14 W

17 W

25 W

36 W

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE03

BE03

BE05

BE1

BE1

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

2.7 Nm

2.7 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

3.38
10-4 kgm2

3.38
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

com freio

JBMot

4.07
10-4 kgm2

4.07
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

Peso

 

sem freio

 

8.1 kg

8.1 kg

9.2 kg

9.2 kg

10.4 kg

com freio

 

10.0 kg

10.0 kg

11.6 kg

11.6 kg

13.0 kg