Motor, clase de velocidad 3000 minˉ¹

Unidad de accionamiento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

Variador

..0040..

Corriente nominal de salida del variador

0.86 A

1.27 A

1.72 A

2.65 A

3.95 A

Potencia nominal

Con IE5

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.10 kW

1.70 kW

Con par del motor térmico máximo

0.37 kW

0.74 kW

0.75 kW

1.40 kW

1.70 kW

Par nominal

Con IE5

MN

1.18 Nm

1.75 Nm

2.4 Nm

3.55 Nm

5.3 Nm

Con par del motor térmico máximo

1.18 Nm

2.35 Nm

2.4 Nm

4.33 Nm

5.4 Nm

Par máximo

Mmáx

4 Nm

5 Nm

7 Nm

9 Nm

10.7 Nm

Velocidad nominal

nN

3000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

1:40

Pérdida nominal de potencia

Módulo de potencia

PV

11 W

14 W

17 W

25 W

36 W

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE03

BE03

BE05

BE1

BE1

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

2.7 Nm

2.7 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

3.38
10-4 kgm2

3.38
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

Con freno

JBMot

4.07
10-4 kgm2

4.07
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

Masa

 

Sin freno

 

8.1 kg

8.1 kg

9.2 kg

9.2 kg

10.4 kg

Con freno

 

10.0 kg

10.0 kg

11.6 kg

11.6 kg

13.0 kg