Motor, Drehzahlklasse 3000 minˉ¹

Antriebseinheit MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

Umrichter

..0040..

Ausgangsnennstrom Umrichter

0.86 A

1.27 A

1.72 A

2.65 A

3.95 A

Nennleistung

bei IE5

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.10 kW

1.70 kW

bei maximalem thermischen Motormoment

0.37 kW

0.74 kW

0.75 kW

1.40 kW

1.70 kW

Nenndrehmoment

bei IE5

MN

1.18 Nm

1.75 Nm

2.4 Nm

3.55 Nm

5.3 Nm

bei maximalem thermischen Motormoment

1.18 Nm

2.35 Nm

2.4 Nm

4.33 Nm

5.4 Nm

Maximalldrehmoment

MMax

4 Nm

5 Nm

7 Nm

9 Nm

10.7 Nm

Nenndrehzahl

nN

3000 min-1

Drehzahlstellbereich

1:40

Nennverlustleistung

Leistungsteil

PV

11 W

14 W

17 W

25 W

36 W

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE03

BE03

BE05

BE1

BE1

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

2.7 Nm

2.7 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

3.38
10-4 kgm2

3.38
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

4.07
10-4 kgm2

4.07
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

8.1 kg

8.1 kg

9.2 kg

9.2 kg

10.4 kg

mit Bremse

 

10.0 kg

10.0 kg

11.6 kg

11.6 kg

13.0 kg