Eingang (Drehzahlklasse 2000 minˉ¹)
Antriebseinheit MOVIONE® | DR2C..A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | 80MKA4 | |||
Umrichter | ..0040.. | |||||||
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | ||||||
Netznenn-strom AC | bei IE5 | INetz | 0.54 A | 0.8 A | 1.08 A | 1.5 A | 2.08 A | 3.02 A |
bei maximalem thermischen Motormoment | 0.54 A | 1.1 A | 1.08 A | 1.96 A | 2.85 A | 3.4 A | ||
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | 5 kA | ||||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung |
| 40 A Beachten Sie den Bemessungsstrom des Steckverbinders. | ||||||