Entrada (clase de velocidad 2000 minˉ¹)

Unidad de accionamiento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

Variador

..0040..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Con IE5

Ired

0.54 A

0.8 A

1.08 A

1.5 A

2.08 A

3.02 A

Con par del motor térmico máximo

0.54 A

1.1 A

1.08 A

1.96 A

2.85 A

3.4 A

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR ICC

5 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red
(protección de ramal)

 

40 A

Observe la corriente nominal del conector enchufable.