X23: Entrada analógica AI1 y entrada analógica/salida analógica AIO1

Especificación

Número

2 (1 entrada y 1 entrada/salida)

Duración del ciclo

2 ms

Tiempo de respuesta

175 μs más la duración del ciclo

Salida de corriente

Imáx = 50 mA

Resolución

10 bits

Protección de cortocircuito

Sí

Conexión

X23:1: REF salida de tensión de referencia: 10 V, Imáx = 3 mA

X23:2: Entrada analógica AI1:
Entrada de tensión 0 – 10 V
Resistencia de entrada Ri ≥ 20 kΩ,
Entrada de corriente 0 (4) – 20 mA
Resistencia de entrada Ri = 250 Ω

La entrada está referida a GND, entrada analógica de tensión o corriente, conmutable mediante interruptor DIP S4.

X23:3: GND: Potencial de referencia

X23:4: AIO1 entrada analógica o salida analógica AIO1 parametrizable:

  • AIO1 como entrada analógica: 0 – 10 V, resistencia de entrada  Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 como salida analógica: 0 – 10 V, resistencia de carga Rcarga ≥ 10 kΩ Imáx = 1 mA

Contactos de conexión

Borna de jaula con collarín

Longitud máxima del cable

30 m