X23: 模拟量输入端AI1和模拟量输入端/模拟量输出端AIO1

技术规范

数量

2(1个输入端,1个输入/输出端)

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

电流输出

I最大 = 50 mA

分辨率

10位

短路保护

是

连接

X23:1: REF参考电压输出端:10 V,I最大 = 3 mA

X23:2: 模拟量输入端AI1:
电压输入端0 ~ 10 V
输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ,
电流输入端0 (4) ~ 20 mA
输入电阻R输入 = 250 Ω

输入端基于GND,电压或电流模拟量输入端,可通过DIP开关S4进行切换。

X23:3: GND: 参考电位

X23:4: AIO1模拟量输入端或模拟量输出端AIO1可以进行参数化:

  • AIO1作为模拟量输入端:0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ
  • AIO1用作模拟量输出端:0 ~ 10 V,负载电阻R负载 ≥ 10 kΩ,I最大 = 1 mA

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m