X23: saída analógica AI1 e entrada analógica/saída analógica AIO1
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 2 (1 entrada e 1 entrada/saída) |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais duração do ciclo |
Saída de corrente | Imáx = 50 mA |
Resolução | 10 bits |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Conexão | X23:1: saída de tensão de referência REF: 10 V, Imáx = 3 mA X23:2: entrada analógica AI1: A entrada está relacionada à GND, tensão ou corrente de entrada analógica, comutável via chave DIP S4. X23:3: GND: potencial de referência X23:4: AIO1: entrada ou saída analógica AIO1 parametrizável:
|
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |