X22: saída à relé DOR

Especificação

Quantidade

1

Capacidade de carga dos contatos à relé

Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC

Conexão

X22:1: DOR-C, contato à relé comum
X22:2: DOR-NO, contato normalmente aberto
X22:3: DOR-C, contato normalmente fechado
Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Contatos de conexão

Borne elástico

Comprimento máximo do cabo

30 m