X22 : sortie relais DOR
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 1 |
Capacité de charge des contacts relais | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A |
Raccordement | Contact de relais commun X22:1:DOR-C |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 1 |
Capacité de charge des contacts relais | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A |
Raccordement | Contact de relais commun X22:1:DOR-C |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |