Caractéristiques techniques
Informations complémentaires
- Marquages
- Caractéristiques techniques générales
- Conditions environnantes
- Caractéristiques techniques de l'appareil de base MCB91A.. 3 × AC 200 – 500 V
- Caractéristiques techniques de l'appareil de base MCB91A.. 1 × AC 200 – 240 V
- Caractéristiques électroniques
- Passerelle CFX11A-E pour EtherNet/ IP™ et Modbus TCP
- Passerelle CFX11A-N pour PROFINET
- Passerelle CFX11A-S pour EtherCAT®/SBusPLUS(en préparation)
- Module de communication CFC11A
- Module de diagnostic CDM11A
- Console de paramétrage et pilotage CBG01A
- Console de paramétrage et pilotage CBG11A
- Console de paramétrage et pilotage CBG21A
- Console opérateur locale CBG22A
- Cadre de fixation pour porte COG11A
- Convertisseur de signaux USM21A
- Filtres réseau CNF..
- Accessoires standards
- Connecteurs et liaisons
- Cotes