Caractéristiques techniques générales
Immunité | Satisfait à EN 61800-3, environnement 2 |
Émissivité | Niveau C3 selon EN 61800-3. Il est possible d'optimiser le niveau d'antiparasitage via des mesures correspondantes. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3. |
Température ambiante ϑamb | -10 – 40 °C sans déclassement 40 – 55 °C avec déclassement Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre "Étude et configuration" > "Sélection d'un variateur" > Facteurs de réduction de puissance. |
Mode de refroidissement | Convection naturelle
Convection forcée via le ventilateur, régulé en fonction de la température.
|
Courant de court-circuit | Le courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1 est de 65 kA. |
Indice de protection | IP20 selon EN 60529, uniquement avec connecteurs de puissance enfichés pour le réseau et le moteur |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension | III selon IEC 60664-1 |
Altitude d'implantation par rapport au niveau de la mer | Pour h ≤ 1000 m, aucune restriction. Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|