Datos técnicos
Información adicional
- Símbolos
- Datos técnicos generales
- Condiciones ambientales
- Datos técnicos unidad básica MCB91A.. 3 × 200 – 500 V CA
- Datos técnicos unidad básica MCB91A.. 1 × 200 – 240 V CA
- Datos electrónicos
- Pasarela CFX11A-E para EtherNet/IP™ y Modbus TCP
- Pasarela CFX11A-N para PROFINET
- Pasarela CFX11A-S para EtherCAT®/SBusPLUS (en preparación)
- Módulo de comunicación CFC11A
- Módulo de diagnóstico CDM11A
- Consola de programación CBG01A
- Consola de programación CBG11A
- Consola de programación CBG21A
- Unidad de manejo local CBG22A
- Marco de montaje de puerta COG11A
- Adaptador de interfaz USM21A
- Filtro de red CNF..
- Accesorios de serie
- Conectores y uniones
- Planos dimensionales