X23 : entrée analogique AI1 et entrée/sortie analogique AIO1

Spécifications

Nombre

2 (1 entrée et 1 entrée / sortie)

Temps de cycle

2 ms

Temps de réaction

175 μs plus temps de cycle

Sortie de courant

Imax = 50 mA

Résolution

10 bits

Protection contre les courts-circuits

Oui

Raccordement

X23:1 : REF sortie de tension de référence : 10 V, Imax = 3 mA

X23:2 : entrée analogique AI1
Entrée de tension 0 – 10 V
Résistance d'entrée Ri ≥ 20 kΩ,
Entrée de courant 0 (4) – 20 mA
Résistance d'entrée Ri = 250 Ω

L'entrée se rapporte à la terre (GND), entrée analogique tension ou courant, commutable via interrupteur DIP S4.

X23:3 : GND : potentiel de référence

X23:4 : AIO1 entrée analogique ou sortie analogique AIO1 paramétrable :

  • AIO1 en tant qu'entrée analogique : 0 – 10 V, résistance d'entrée Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 en tant que sortie analogique : 0 – 10 V, résistance de charge Rcharge ≥ 10 kΩ Imax = 1 mA

Contacts de raccordement

Borne à ressort

Longueur de liaison maximale

30 m