X23: Analogeingang AI1 und Analogeingang/Analogausgang AIO1

Spezifikation

Anzahl

2 (1 Eingang und 1 Ein-/Ausgang)

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

Stromausgang

Imax = 50 mA

Auflösung

10 Bit

Kurzschluss-Schutz

ja

Anschluss

X23:1: REF Referenzspannungsausgang: 10 V, Imax = 3 mA

X23:2: Analogeingang AI1:
Spannungseingang 0 – 10 V
Eingangswiderstand Ri ≥ 20 kΩ,
Stromeingang 0 (4) – 20 mA
Eingangswiderstand Ri = 250 Ω

Der Eingang ist auf GND bezogen, Analogeingang Spannung oder Strom, umschaltbar über DIP-Schalter S4.

X23:3: GND: Bezugspotenzial

X23:4: AIO1 Analogeingang oder Analogausgang AIO1 parametrierbar:

  • AIO1 als Analogeingang: 0 – 10 V, Eingangswiderstand Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 als Analogausgang: 0 – 10 V, Lastwiderstand RLast ≥ 10 kΩ Imax = 1 mA

Anschlusskontakte

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m