X20: entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor TF1

Especificação

Quantidade

1

Sensores de temperatura avaliáveis

Termistor PTC (TF)
Termostato bimetálico (TH)

Limiar de resposta TF

1830 Ω

Conexão

X20:9: TF1

X20:10: GND

Contatos de conexão

Borne elástico