X20: entrada digital ou saída digital DIO01 - DIO02
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 2 |
Versão | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais duração do ciclo |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Conexão | X20:7– 8: DIO01 – DIO02: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |