X20: 数字量输入端或数字量输出端DIO01 - DIO02

技术规范

数量

2

规格

类型2,符合IEC 61131-2标准

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

最大输出电流

50 mA

短路保护

是

连接

X20:7– 8: DIO01 – DIO02: 可选项,参见参数菜单
作为数字量输入端:每个数字量输入端的耗电量为6 mA
作为数字量输出端:高达30 V的永久短路保护和馈电保护
总电流(两个均作为数字量输出端): 50 mA
X20:9: TF1: 温度传感器输入端
X20:10: GND: 参考电位

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m