X20: 数字量输入端

技术规范

数量

4

规格

类型2,符合IEC 61131-2标准

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

连接

X20:1 – 4: 数字量输入端DI01 ~ DI04:可选项,参见参数菜单,每个数字量输入端的耗电量为6 mA
X20:5: VO24: DC 24 V电压输出端,I最大 = 50 mA
X20:6: GND: 参考电位

连接触点

笼卡型端子

最大导线长度

30 m