X20: Digitaleingänge
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Ausführung | Typ 2 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
Anschluss | X20:1 – 4: Digitaleingänge DI01 – DI04: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü, Stromaufnahme pro Digitaleingang 6 mA |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |