X20: entradas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 4 |
Versão | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais duração do ciclo |
Conexão | X20:1 – 4: entradas digitais DI01 – DI04: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros, consumo de corrente por entrada digital 6 mA |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |