X20: Entradas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | 4 |
Versión | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Conexión | X20:1 – 4: Entradas binarias DI01 – DI04: Posibilidad de selección, véase el menú de parámetros, consumo de corriente por entrada binaria 6 mA |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |