X20: Entrada digital o salida digital DIO01 - DIO02

Especificación

Número

2

Versión

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

2 ms

Tiempo de respuesta

175 μs más la duración del ciclo

Corriente máxima de salida

50 mA

Protección de cortocircuito

Sí

Conexión

X20:7– 8: DIO01 – DIO02: Posibilidad de selección, véase el menú de parámetros
como entrada binaria: consumo de corriente por entrada binaria 6 mA
como salida binaria: resistente a cortocircuito y a puesta a tensión hasta 30 V
Corriente total (ambas como salidas binarias): 50 mA
X20:9: TF1: entrada de sensor de sonda térmica
X20:10: GND: potencial de referencia

Contactos de conexión

Borna de jaula con collarín

Longitud máxima del cable

30 m