X20: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor TF1
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Sondas térmicas evaluables | Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF) |
Umbral de respuesta TF | 1830 Ω |
Conexión | X20:9: TF1 X20:10: GND |
Contactos de conexión |