X20 : entrée digitale ou sortie digitale DIO01 à DIO02
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 2 |
Exécution | Type 2 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 2 ms |
Temps de réaction | 175 μs plus temps de cycle |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Raccordement | X20:7 – 8 : DIO01 – DIO02 : choix, voir menu de paramètres |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |