X20 : entrées digitales

Spécifications

Nombre

4

Exécution

Type 2 selon IEC 61131-2

Temps de cycle

2 ms

Temps de réaction

175 μs plus temps de cycle

Raccordement

X20:1 – 4 : entrées digitales DI01 à DI04 : choix, voir menu de paramètres, consommation de courant par entrée digitale 6 mA
X20:5 : VO24 : sortie de tension DC 24 V, Imax = 50 mA
X20:6 : GND : potentiel de référence

Contacts de raccordement

Borne à ressort

Longueur de liaison maximale

30 m