X20: Digitaleingang oder Digitalausgang DIO01 - DIO02

Spezifikation

Anzahl

2

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mA

Kurzschluss-Schutz

ja

Anschluss

X20:7– 8: DIO01 – DIO02: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü
als Digitaleingang: Stromaufnahme pro Digitaleingang 6 mA
als Digitalausgang: dauerkurzschluss- und einspeisefest bis 30 V
Summenstrom (beide als Digitalausgänge): 50 mA
X20:9: TF1: Sensoreingang Temperaturfühler
X20:10: GND: Bezugspotenzial

Anschlusskontakte

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m