常规连接
更多的信息
- X1213:AC 400 V输入端/DC 24 V电源,用于电源接口盒(规格2、2E和3)
- X1214:AC 400 V输入端 / DC 24 V电源
- X1210:AC 400 V输入端/DC 24 V电源,用于电源接口盒
- X1220:AC 400 V输入端/DC 24 V电源 (AC 400 V)
- X2104:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X2700:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端,制动器和制动控制装置
- X2041、X2041_1、X2041_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X2107:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X2710:用于连接配内置制动控制装置BG1Z和MOVILINK® DDI的电机的变频器输出端
- X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
- X2004、X2004_1、X2004_2:用于连接电机相的变频器输出端
- X2108:用于MOVILINK® DDI连接和可选制动器的变频器输出端
- X2702:用于MOVILINK® DDI连接和制动控制装置BG1Z的变频器输出端
- X2042;X2042_1、X2042_2:用于温度传感器连接和可选制动器的变频器输出端
- X3011:电机编码器连接
- X2301: 制动电阻
- X2303: 制动电阻
- X5111: 风扇组件
- X4142:工程设计接口