Conexiones generales
Información adicional
- X1213: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión (tamaños 2, 2E y 3)
- X1214: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC
- X1210: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión
- X1220: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC (400 V CA)
- X2104: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI
- X2700: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI, freno y control del freno
- X2041, X2041_1, X2041_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI
- X2107: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI
- X2710: Salida del variador para conexión de motores con control del freno BG1Z y MOVILINK® DDI integrado
- X2016, X2016_1, X2016_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI
- X2004, X2004_1, X2004_2: Salida del variador para la conexión de fases del motor
- X2108: Salida del variador para la conexión MOVILINK® DDI y opcionalmente freno
- X2702: Salida del variador para la conexión MOVILINK® DDI y control del freno BG1Z
- X2042; X2042_1, X2042_2: Salida del variador para la conexión de sonda térmica y opcionalmente freno
- X3011: Conexión de encoder de motor
- X2301: Resistencia de frenado
- X2303: Resistencia de frenado
- X5111: Módulo de ventilador
- X4142: Interfaz de ingeniería