X2104: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Salida del variador para conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI) y opcionalmente con freno

Tipo de conexión

M23, hembra, tuerca de racor con rosca interior, empresa TE Connectivity - Intercontec products, serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: sin, a prueba de contacto

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

Conexión en función del control del freno

Versión estándar
para frenos de dos y tres conductores 110 - 500 V CA

Versión para frenos de 2 conductores 24 V CC

U

U

Conexión de motor, fase U

V

V

Conexión de motor, fase V

W

W

Conexión de motor, fase W

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

DDI

DDI

MOVILINK® DDI

A

Freno A

Reservado

Conexión del freno-

B

Freno B

Conexión de freno 15 (azul)

Reservado

C

Freno C

Conexión de freno 13 (rojo)

Reservado

D

Freno D

Conexión de freno 14 (blanco)

Conexión del freno+