Cable de conexión
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28182197 | HELUKABEL TOPSERV 109 | Variable
| 16 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 16 B |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28182200 | HELUKABEL | Variable
| 25 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 16 B |
| Abierto | ||||