Cabo de conexão
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28182197 | HELUKABEL TOPSERV 109 | Variável
| 16 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 16 B |
| aberto | ||||
CE/UL: 28182200 | HELUKABEL | Variável
| 25 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 16 B |
| aberto | ||||