Conexões gerais

Informações adicionais
  • X1213: Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência (tamanhos 2, 2E e 3)
  • X1214: Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC
  • X1210: entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência
  • X1220: entrada 400 VCA/alimentação 24 VCC
  • X2104: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI
  • X2700: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI, freio e sistemas de controle do freio
  • X2041, X2041_1, X2041_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
  • X2107: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI
  • X2710: Saída do conversor para conexão de motores com sistema de controle do freio integrado BG1Z e MOVILINK® DDI
  • X2016, X2016_1, X2016_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
  • X2004, X2004_1, X2004_2: Saída do conversor para conexão das fases do motor
  • X2108: saída do conversor para conexão MOVILINK® DDI e freio opcional
  • X2702: saída do conversor para conexão do MOVILINK® DDI e sistema de controle do freio BG1Z
  • X2042; X2042_1, X2042_2: saída do conversor para conexão do sensor de temperatura e freio opcional
  • X3011: Conexão do encoder do motor
  • X2301: Resistor de frenagem
  • X2303: Resistência de frenagem
  • X5111: Componente do ventilador
  • X4142: Interface de engenharia

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 11/2024

© Copyright: 2025

Índice remissivo

MOVIPRO® technology DSI

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Brasileiro
  • Español
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Instalação elétrica
  • Atribuição dos conectores
  • Conexões gerais