X2042; X2042_1, X2042_2: saída do conversor para conexão do sensor de temperatura e freio opcional

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Saída do conversor para conexão do freio e do sensor de temperatura

Tipo de conexão

M23, fêmea, porca de capa com rosca fêmea, empresa TE Connectivitiy - Intercontec Products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: marrom, seguro contra contato acidental

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

A

res.

Reservado

B

res.

Reservado

C

res.

Reservado

D

13

Conexão do freio 13

E

14

Conexão do freio 14

F

15

Conexão do freio 15

PE

PE

Conexão terra de proteção

1

Temp+

Conexão do sensor de temperatura do+No X2042_1 e X2042_2, a conexão do sensor de temperatura é conectada em série.

2

res.

Reservado

3

Temp-

Conexão do sensor de temperatura-No X2042_1 e X2042_2, a conexão do sensor de temperatura é conectada em série.