X2042; X2042_1, X2042_2: Umrichterausgang für Anschluss von Temperaturfühler und optional Bremse
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Umrichterausgang für Anschluss von Bremse und Temperaturfühler |
Anschlussart |
|---|
M23, female, Überwurfmutter mit Innengewinde, Fa. TE Connectivitiy - Intercontec Products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: braun, berührsicher |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
A | res. | reserviert |
B | res. | reserviert |
C | res. | reserviert |
D | 13 | Anschluss Bremse 13 |
E | 14 | Anschluss Bremse 14 |
F | 15 | Anschluss Bremse 15 |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
1 | Temp+ | Anschluss Temperaturfühler+Bei X2042_1 und X2042_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten. |
2 | res. | reserviert |
3 | Temp- | Anschluss Temperaturfühler-Bei X2042_1 und X2042_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten. |
Weiterführende Informationen