Allgemeine Anschlüsse
Weiterführende Informationen
- X1213: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung für Anschaltbox (Baugröße 2, 2E und 3))
- X1214: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung
- X1210: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung für Anschaltbox
- X1220: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung (AC 400 V)
- X2104: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI
- X2700: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI, Bremse und Bremsenansteuerung
- X2041, X2041_1, X2041_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
- X2107: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI
- X2710: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit integrierter Bremsenansteuerung BG1Z und MOVILINK® DDI
- X2016, X2016_1, X2016_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
- X2004, X2004_1, X2004_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motorphasen
- X2108: Umrichterausgang für Anschluss MOVILINK® DDI und optional Bremse
- X2702: Umrichterausgang für Anschluss von MOVILINK® DDI und Bremsenansteuerung BG1Z
- X2042; X2042_1, X2042_2: Umrichterausgang für Anschluss von Temperaturfühler und optional Bremse
- X3011: Anschluss Motorgeber
- X2301: Bremswiderstand
- X2303: Bremswiderstand
- X5111: Lüfterbaugruppe
- X4142: Engineering-Schnittstelle