X1213: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung für Anschaltbox (Baugröße 2, 2E und 3))
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
|
Anschlussart |
|---|
Han-Modular® 10 B, male |
Anschlussbild |
|---|
|
[a] Han®-C-Modul, male | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | L1 | Anschluss Netz, Phase 1 |
2 | L2 | Anschluss Netz, Phase 2 |
3 | L3 | Anschluss Netz, Phase 3 |
[b] Han®-EE-Modul, male |
|---|
Codierung der Geräteleistung, siehe Kapitel Codierung |
[c] Han®-EE-Modul, male | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V_C | DC-24-V-Eingang – Stützspannung |
2 | SC | Meldekontakt für Wartungsschalter |
3 | 24V_Out | DC-24-V-Ausgang – Wartungsschalter |
4 | res. | reserviert |
5 | 0V24_C | 0V24-Bezugspotenzial – Stützspannung |
6 | res. | reserviert |
7 | res. | reserviert |
8 | res. | reserviert |
Gelenkrahmen | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
– | PE | Anschluss Schutzleiter |
Weiterführende Informationen