X1213:AC 400 V输入端/DC 24 V电源,用于电源接口盒(规格2、2E和3)
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
|
连接方式 |
|---|
Han-Modular® 10 B,公头 |
接线图 |
|---|
|
[a] Han® C模块,公头 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | L1 | 连接电源,相位1 |
2 | L2 | 连接电源,相位2 |
3 | L3 | 连接电源,相位3 |
[b] Han® EE模块,公头 |
|---|
设备功率编码参见章节编码 |
[c] Han® EE模块,公头 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | +24V_C | DC 24 V 输入端 – 辅助电压 |
2 | SC | 维护开关信号触点 |
3 | 24V_Out | DC-24-V输出端 - 维护开关 |
4 | res. | 保留 |
5 | 0V24_C | 0V24参考电位 - 辅助电压 |
6 | res. | 保留 |
7 | res. | 保留 |
8 | res. | 保留 |
铰接架 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
– | PE | 地线连接 |
更多的信息