X1220: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung (AC 400 V)
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
|
Anschlussart |
|---|
Han-Modular® 10 B, male |
Anschlussbild |
|---|
|
[a] Han®-C-Modul, male | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | U | Anschluss Motor, Phase U |
2 | V | Anschluss Motor, Phase V |
[b] Han®-EE-Modul, male | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | W | Anschluss Motor, Phase W |
2 | res. | reserviert |
[c] Gelenkrahmen | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
– | PE | Anschluss Schutzleiter |
[d] Han®-EE-Modul, male | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | 24V | DC-24-V-Eingang |
2 | SC | Meldekontakt für Wartungsschalter |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial |
4 | res. | reserviert |
5 | GND | Bezugspotenzial |
6 | res. | reserviert |
7 | res. | reserviert |
8 | res. | reserviert |
Weiterführende Informationen