X1220:AC 400 V输入端/DC 24 V电源 (AC 400 V)

关于此连接的说明见下表:

功能

  • AC 400 V输入端,用于30 kW以下的设备供电
  • DC 24 V输入端
  • 用于外部维护开关的信号触点

连接方式

Han-Modular® 10 B,公头

接线图

[a] Han® C模块,公头

触点

功能

1

U

电机连接,U相

2

V

电机连接,V相

[b] Han® EE模块,公头

触点

功能

1

W

电机连接,W相

2

res.

保留

[c] 铰接架

触点

功能

PE

地线连接

[d] Han® EE模块,公头

触点

功能

1

24 V

DC 24 V输入端

2

SC

维护开关信号触点

3

0V24

0V24参考电位

4

res.

保留

5

GND

参考电位

6

res.

保留

7

res.

保留

8

res.

保留