X1220: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC (400 V CA)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

  • Entrada de 400 V CA para alimentación de unidades hasta 30 kW
  • Entrada de 24 V CC
  • Contacto de señalización para interruptor de mantenimiento externo

Tipo de conexión

Han-Modular® 10 B, macho

Esquema de conexiones

[a] Módulo Han® C, macho

Contacto

Función

1

U

Conexión de motor, fase U

2

V

Conexión de motor, fase V

[b] Módulo Han® EE, macho

Contacto

Función

1

W

Conexión de motor, fase W

2

res.

Reservado

[c] Bastidor abatible

Contacto

Función

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

[d] Módulo Han®-EE, macho

Contacto

Función

1

24 V

Entrada de 24 V CC

2

SC

Contacto de señalización para interruptor de mantenimiento

3

0V24

Potencial de referencia 0V24

4

res.

Reservado

5

GND

Potencial de referencia

6

res.

Reservado

7

res.

Reservado

8

res.

Reservado