X4142: Engineering-Schnittstelle
HINWEIS

Sie können die Engineering-Schnittstellen X23 und X4142 nicht gleichzeitig verwenden. Das gilt auch, wenn Sie die Bediengeräte CBG..A verwenden.
HINWEIS

Die maximale Länge der Anschlusskabel dürfen in Summe 15 m nicht überschreiten.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Engineering-Schnittstelle (CAN) |
Anschlussart |
|---|
M12-SPEEDCON, 5-polig, female, B-codiert, Farbe: rot |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | res. | reserviert |
2 | 24V_OUT | DC-24-V-HilfsausgangDiesen Ausgang dürfen Sie nur zur Versorgung für Komponenten von SEW-EURODRIVE verwenden. |
3 | 0V24_OUT | 0V24-BezugspotenzialDiesen Ausgang dürfen Sie nur zur Versorgung für Komponenten von SEW-EURODRIVE verwenden. |
4 | CAN_H | Anschluss CAN High |
5 | CAN_L | Anschluss CAN Low |
Weiterführende Informationen