X4142: Interfaz de ingeniería
AVISO

Las interfaces de ingeniería X23 y X4142 no pueden utilizarse al mismo tiempo. Esto también se aplica si se utilizan consolas de programación CBG..A.
AVISO

La longitud máxima de los cables de conexión no debe superar los 15 metros en total.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Interfaz de ingeniería (CAN) |
Tipo de conexión |
|---|
M12-SPEEDCON, 5 polos, hembra, codificado en B, color: rojo |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | res. | Reservado |
2 | 24V_OUT | Salida auxiliar de 24 V CCEsta salida se puede utilizar sólo para la alimentación de componentes de SEW‑EURODRIVE. |
3 | 0V24_OUT | Potencial de referencia 0V241). |
4 | CAN_H | Conexión CAN High |
5 | CAN_L | Conexión CAN Low |
Información adicional