X2108: Umrichterausgang für Anschluss MOVILINK® DDI und optional Bremse
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Umrichterausgang für Anschluss MOVILINK® DDI und optional Bremse |
Anschlussart |
|---|
M23, female, Überwurfmutter mit Innengewinde, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: ohne, berührsicher |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | |||
|---|---|---|---|
Kontakt | Funktion | ||
Anschluss in Abhängigkeit der Bremsenansteuerung | |||
Standardausführung | Ausführung | ||
U | res. | reserviert | |
V | res. | reserviert | |
W | res. | reserviert | |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter | |
1 | DDI | MOVILINK® DDI | |
A | Bremse A | reserviert | Anschluss Bremse- |
B | Bremse B | Anschluss Bremse 15 (blau) | reserviert |
C | Bremse C | Anschluss Bremse 13 (rot) | reserviert |
D | Bremse D | Anschluss Bremse 14 (weiß) | Anschluss Bremse+ |