X2108: Salida del variador para la conexión MOVILINK® DDI y opcionalmente freno

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Salida del variador para la conexión MOVILINK® DDI y opcionalmente freno

Tipo de conexión

M23, hembra, tuerca de racor con rosca interior, empresa TE Connectivity - Intercontec products, serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: sin, a prueba de contacto

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

Conexión en función del control del freno

Versión estándar
para frenos de 2 y 3 conductores 110 - 500 V CA

Versión
para frenos de 2 conductores 24 V CC

U

res.

Reservado

V

res.

Reservado

W

res.

Reservado

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

1

DDI

MOVILINK® DDI

A

Freno A

Reservado

Conexión del freno-

B

Freno B

Conexión de freno 15 (azul)

Reservado

C

Freno C

Conexión de freno 13 (rojo)

Reservado

D

Freno D

Conexión de freno 14 (blanco)

Conexión del freno+