Cable de conexión
Conformidad/ref. de pieza
Tipo de cable
Longitud/tipo de tendido
Sección de cable/tensión de funcionamiento
CE/UL:
28183908
LEONI LEHC® 005775
Variable
4 × 1.5 mm2 +
4 × 1 mm2 +
Z50
/
500 V CA
M23, sin anillo de codificación, macho
Abierto