Anschlusskabel

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28183908

LEONI LEHC® 005775

variabel

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, ohne Codier-Ring, male

 

offen