Cabo de conexão

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28183908

LEONI LEHC® 005775

variável

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M23, sem anel de codificação, macho

 

aberto