Cable de conexión
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28178599 | HELUKABEL | Variable
| 16 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B, hembra |
| Abierta | ||||
CE/UL: 28176960 | HELUKABEL | Variable
| 25 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B, hembra |
| Abierta | ||||