Cabo de conexão
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28178599 | HELUKABEL | Variável
| 16 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B, fêmea |
| aberto | ||||
CE/UL: 28176960 | HELUKABEL | Variável
| 25 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B, fêmea |
| aberto | ||||